Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
797,4391 Kč - 1 329,1454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2000.0
992,1654 Kč - 1 653,609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2650.0
1 134,9005 Kč - 1 891,4206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
3250.0
1 207,5919 Kč - 2 012,7334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
3550.0
1 015,9947 Kč - 1 693,3245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2750.0
1 171,4869 Kč - 1 952,3177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
3400.0
966,6512 Kč - 1 611,2458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2550.0
1 179,43 Kč - 1 965,5562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
3450.0
981,0932 Kč - 1 635,3158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2600.0
945,2289 Kč - 1 575,3815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2450.0
1 250,4365 Kč - 2 083,9806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
3750.0
1 097,8327 Kč - 1 829,5607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
3100.0
1 049,9334 Kč - 1 749,889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2900.0
956,5418 Kč - 1 594,1561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2500.0
897,3296 Kč - 1 495,7098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2250.0
691,2904 Kč - 1 152,2309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1550.0
393,5445 Kč - 655,9075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
750.0
918,9926 Kč - 1 531,5741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2350.0
849,9117 Kč - 1 416,5195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2050.0
431,5751 Kč - 719,2116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
900.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 12.0 2000.0 0.6 ocel

20276850

Cenové rozmezí
1 329,1454 Kč - 797,4391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.780
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2650.0 0.6 ocel

20276980

Cenové rozmezí
1 653,609 Kč - 992,1654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.359
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 3250.0 0.6 ocel

20277109

Cenové rozmezí
1 891,4206 Kč - 1 134,9005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.893
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 3550.0 0.6 ocel

20277161

Cenové rozmezí
2 012,7334 Kč - 1 207,5919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    3.160
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2750.0 0.6 ocel

20277000

Cenové rozmezí
1 693,3245 Kč - 1 015,9947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.448
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 3400.0 0.6 ocel

20277130

Cenové rozmezí
1 952,3177 Kč - 1 171,4869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    3.3026
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2550.0 0.6 ocel

20276966

Cenové rozmezí
1 611,2458 Kč - 966,6512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.270
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 3450.0 0.6 ocel

20277147

Cenové rozmezí
1 965,5562 Kč - 1 179,43 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    3.071
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2600.0 0.6 ocel

20276973

Cenové rozmezí
1 635,3158 Kč - 981,0932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.314
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2450.0 0.6 ocel

20276942

Cenové rozmezí
1 575,3815 Kč - 945,2289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.181
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 3750.0 0.6 ocel

20277208

Cenové rozmezí
2 083,9806 Kč - 1 250,4365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    3.338
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 3100.0 0.6 ocel

20277079

Cenové rozmezí
1 829,5607 Kč - 1 097,8327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.759
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2900.0 0.6 ocel

20277031

Cenové rozmezí
1 749,889 Kč - 1 049,9334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.581
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2500.0 0.6 ocel

20276959

Cenové rozmezí
1 594,1561 Kč - 956,5418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.225
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2250.0 0.6 ocel

20276904

Cenové rozmezí
1 495,7098 Kč - 897,3296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.003
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1550.0 0.6 ocel

20276768

Cenové rozmezí
1 152,2309 Kč - 691,2904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.380
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 750.0 0.6 ocel

20276607

Cenové rozmezí
655,9075 Kč - 393,5445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.668
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2350.0 0.6 ocel

20276928

Cenové rozmezí
1 531,5741 Kč - 918,9926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.092
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2050.0 0.6 ocel

20276867

Cenové rozmezí
1 416,5195 Kč - 849,9117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.825
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 900.0 0.6 ocel

20276638

Cenové rozmezí
719,2116 Kč - 431,5751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.801
  • Materiál
    ocel