Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 12.0 2650.0 0.6 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 12 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20276980

Staré objednací číslo:

20276980

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 653,609 Kč
10 - 19 1 488,2481 Kč
20 - 39 1 405,688 Kč
40 - 49 1 240,3271 Kč
50 - 99 1 157,5263 Kč
100 + 992,1654 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 653,61 Kč

1 x 1 653,609 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 12.0
l1 2650.0
Depth of hardness min 0.6
Hmotnost (kg) 2.359
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás