Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 12.0 3100.0 0.6 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 12 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20277079

Staré objednací číslo:

20277079

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 829,5607 Kč
10 - 19 1 646,6287 Kč
20 - 39 1 555,1627 Kč
40 - 49 1 372,2307 Kč
50 - 99 1 280,7647 Kč
100 + 1 097,8327 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 829,56 Kč

1 x 1 829,5607 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 12.0
l1 3100.0
Depth of hardness min 0.6
Hmotnost (kg) 2.759
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás