Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 212,5144 Kč - 2 602,9298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2700.0
|
||
| 595,2511 Kč - 992,1654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
850.0
|
||
| 946,1917 Kč - 1 577,0664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1400.0
|
||
| 1 098,5548 Kč - 1 830,7642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1750.0
|
||
| 1 124,5504 Kč - 1 874,3309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1800.0
|
||
| 390,1747 Kč - 650,1307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
400.0
|
||
| 619,3211 Kč - 1 032,3623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
900.0
|
||
| 878,0736 Kč - 1 463,456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1250.0
|
||
| 899,4959 Kč - 1 499,3203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1300.0
|
||
| 1 299,5393 Kč - 2 166,0593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2100.0
|
||
| 2 247,4159 Kč - 2 644,0895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2750.0
|
||
| 2 282,5581 Kč - 2 685,2492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2800.0
|
||
| 1 033,0844 Kč - 1 721,9678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1600.0
|
||
| 1 318,7953 Kč - 2 198,0724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2150.0
|
||
| 1 166,9136 Kč - 1 944,856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1900.0
|
||
| 1 363,0841 Kč - 2 271,7266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2250.0
|
||
| 1 344,0688 Kč - 2 240,1949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2200.0
|
||
| 509,0805 Kč - 848,4675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
550.0
|
||
| 990,7212 Kč - 1 651,202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
1250.0
|
||
| 697,7893 Kč - 1 162,8217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
900.0