Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 866,5574 Kč - 8 740,5391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
3700.0
|
||
| 4 027,1517 Kč - 4 474,613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4350.0
|
||
| 3 985,0292 Kč - 4 427,6765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4300.0
|
||
| 4 508,311 Kč - 5 009,2077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4950.0
|
||
| 4 254,6132 Kč - 4 727,348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4650.0
|
||
| 4 855,4004 Kč - 5 394,8091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
5400.0
|
||
| 5 795,0932 Kč - 6 438,9657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4750.0
|
||
| 5 737,5659 Kč - 6 375,1802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4700.0
|
||
| 4 988,2668 Kč - 5 542,5989 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4050.0
|
||
| 5 909,6664 Kč - 6 566,296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4850.0
|
||
| 5 680,2793 Kč - 6 311,3947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4650.0
|
||
| 4 585,335 Kč - 5 094,8969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3700.0
|
||
| 5 218,8574 Kč - 5 798,7037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4250.0
|
||
| 4 816,407 Kč - 5 351,4831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3900.0
|
||
| 4 469,799 Kč - 4 966,3631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3600.0
|
||
| 4 354,9851 Kč - 4 838,7921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3500.0
|
||
| 4 700,1489 Kč - 5 222,4679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3800.0
|
||
| 4 528,2891 Kč - 5 031,3521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3650.0
|
||
| 4 181,6811 Kč - 4 646,2321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3350.0
|
||
| 4 009,3399 Kč - 4 454,8756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3200.0