Těsnicí zátka absorbující kapaliny je inovativní řešení k zajištění volné kapaliny v komponentech. Bezpečnější, snadnější a čistší než tradiční zátky. Absorpční vlastnost zabraňuje poškození způsobenému kapalinami během výroby a přepravy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr příruby | Výška kování | Průměr spojovacího prvku | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8467 Kč - 15,6934 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|||||||
8,217 Kč - 20,6767 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
10,4043 Kč - 16,0226 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|||||||
4,9686 Kč - 16,1396 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.455 in
11.55 mm
|
|||||||
6,2141 Kč - 20,6022 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||||
25,8313 Kč - 54,2949 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.299 in
33.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||
5,7808 Kč - 18,6685 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||||
6,7962 Kč - 22,3873 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
6,0786 Kč - 20,8998 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
4,6707 Kč - 15,1728 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.413 in
10.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||
5,2257 Kč - 16,9578 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||||||
9,5339 Kč - 23,9491 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|||||||
5,3882 Kč - 18,8916 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||||
4,7446 Kč - 16,586 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.677 in
17.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
6,1058 Kč - 19,6354 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku