Menu Vyhledávání

Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 12.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

This Push Fit Fluid Absorption Plug reduces excess fluid residue by absorbing and keeping it, preventing harm and contamination. It is chemically resistant and used with metric and imperial threads. It is safer and cleaner than a traditional plug. It's easy to install, yellow and made from PP.
Nové objednací číslo:

10605813

Staré objednací číslo:

1342617

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 12.5 mm
D 14.5 mm
H 15.0 mm
Velikost závitu M14 x 1.5, 9/16 in - 18 UNF
Barva žlutá
Materiál PP;Bi-Component Fibre
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás