Menu Vyhledávání

Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 12.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

Fluid Absorption Plugs snaps easily into a 12.5 mm | 0.492 in diameter hole. The design provides an attractive finish with a fitting height of 25.0 mm | 0.984 in
Nové objednací číslo:

10214497

Staré objednací číslo:

1342618

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 18,6685 Kč
1000 - 4999 8,8676 Kč
5000 - 9999 7,2159 Kč
10000 + 5,7808 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 866,85 Kč

100 x 18,6685 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 12.5 mm
D 14.5 mm
H 25.0 mm
Velikost závitu M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
Norma závitu Metrický
Norma závitu UNF
Barva žlutá
Materiál PP;Bi-Component Fibre
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás