Menu Vyhledávání

Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 20.8 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

Fluid Absorption Plugs snaps easily into a 20.8 mm | 0.819 in diameter hole. The design provides an attractive finish with a fitting height of 25.0 mm | 0.984 in
Nové objednací číslo:

10214558

Staré objednací číslo:

1342626

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 23,9491 Kč
1000 - 4999 11,4128 Kč
5000 + 9,5339 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 394,91 Kč

100 x 23,9491 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 20.8 mm
D 23.0 mm
H 25.0 mm
Velikost závitu M22 x 1.5;5/8-14
Barva žlutá
Materiál PP;Bi-Component Fibre
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás