Menu Vyhledávání

Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 15.2 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

Fluid Absorption Plugs snaps easily into a 15.2 mm | 0.598 in diameter hole. The design provides an attractive finish with a fitting height of 25.0 mm | 0.984 in
Nové objednací číslo:

10214534

Staré objednací číslo:

1342624

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 20,6022 Kč
1000 - 4999 9,7882 Kč
5000 - 9999 7,7845 Kč
10000 + 6,2141 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 060,22 Kč

100 x 20,6022 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 15.2 mm
D 17.0 mm
H 25.0 mm
Velikost závitu 3/8 in - 19 BSP
Norma závitu BSP
Barva žlutá
Materiál PP;Bi-Component Fibre
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás