Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.
Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.
Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Tolerance | d1 | d3 | Materiál | d2 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808,1559 Kč - 1 010,0672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
160.0
|
standardní tolerance
|
M24
|
45.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
22.0
|
60.0
|
||
| 187,872 Kč - 234,84 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
standardní tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
12.0
|
30.0
|
||
| 198,593 Kč - 248,1136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
standardní tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
12.0
|
30.0
|
||
| 129,162 Kč - 161,5801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
standardní tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
10.0
|
26.0
|
||
| 157,7512 Kč - 197,3167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
standardní tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
12.0
|
30.0
|
||
| 177,4063 Kč - 221,8217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
standardní tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
12.0
|
30.0
|
||
| 221,0559 Kč - 294,571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
vysoké tolerance
|
M6
|
14.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
32.0
|
||
| 106,699 Kč - 133,2462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
standardní tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
10.0
|
26.0
|
||
| 915,876 Kč - 1 144,845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
200.0
|
standardní tolerance
|
M24
|
45.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
22.0
|
60.0
|
||
| 236,8821 Kč - 296,1026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
standardní tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
16.0
|
38.0
|
||
| 78,6203 Kč - 98,2754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
standardní tolerance
|
M6
|
14.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
6.0
|
18.0
|
||
| 108,7411 Kč - 136,054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
standardní tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
8.0
|
22.0
|
||
| 407,6516 Kč - 509,5007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
standardní tolerance
|
M20
|
40.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
18.0
|
46.0
|
||
| 69,1757 Kč - 86,5334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní tolerance
|
M5
|
12.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
5.0
|
16.0
|
||
| 89,086 Kč - 111,2938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
standardní tolerance
|
M6
|
14.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
6.0
|
18.0
|
||
| 598,842 Kč - 798,456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
vysoké tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
16.0
|
50.0
|
||
| 95,4676 Kč - 119,4621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
standardní tolerance
|
M6
|
14.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
6.0
|
18.0
|
||
| 102,1043 Kč - 127,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
standardní tolerance
|
M5
|
12.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
5.0
|
16.0
|
||
| 105,4228 Kč - 131,7146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
standardní tolerance
|
M6
|
14.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
6.0
|
18.0
|
||
| 99,5518 Kč - 124,312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
standardní tolerance
|
M5
|
12.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
5.0
|
16.0