Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M12 120.0 14.0 ocel tepelně zpracovaná

Tyto ocelové šrouby s okem se používají ke zvedání, k zajištění zátěže a společně s vázací technikou. Součástí je závitová tyč s okem v horní části. Díky své toleranci a pevnosti jsou ideálním řešením pro výrobní procesy.
Nové objednací číslo:

20198275

Staré objednací číslo:

20198275

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 248,1136 Kč
10 - 14 223,3532 Kč
15 - 24 210,8455 Kč
25 + 198,593 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

248,11 Kč

1 x 248,1136 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tolerance standardní tolerance
d1 M12
l1 120.0
d2 12.0
d3 25.0
l2 30.0
w1 14.0
Hmotnost (g) 119.0
Materiál ocel tepelně zpracovaná
standardní DIN 444

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás