20198404
20198404
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 144,845 Kč |
| 10 - 14 | 1 030,4881 Kč |
| 15 - 24 | 973,0544 Kč |
| 25 + | 915,876 Kč |
| Tolerance | standardní tolerance |
|---|---|
| d1 | M24 |
| l1 | 200.0 |
| d2 | 22.0 |
| d3 | 45.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 25.0 |
| Hmotnost (g) | 787.0 |
| Materiál | ocel tepelně zpracovaná |
| standardní | DIN 444 |