Menu Vyhledávání

Šrouby s okem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.

Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.

Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.

  • Součástí je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici.
  • Jsou určeny pro rychlé uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu.
  • Používají se v automobilovém, stavebním a výrobním průmyslu.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Tolerance d1 d3 Materiál d2 l2 Koupit
576,6913 Kč - 768,7565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0
vysoké tolerance
M12
25.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
40.0
581,40 Kč - 775,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M16
32.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
50.0
675,5739 Kč - 900,8478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
vysoké tolerance
M16
32.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
50.0
510,5217 Kč - 638,1522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
52.0
635,6739 Kč - 794,5304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M24
45.0
ocel tepelně zpracovaná
22.0
54.0
687,9652 Kč - 859,9565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M24
45.0
ocel tepelně zpracovaná
22.0
54.0
252,287 Kč - 336,30 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
vysoké tolerance
M8
18.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
32.0
889,20 Kč - 1 111,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0
standardní tolerance
M24
45.0
ocel tepelně zpracovaná
22.0
60.0
214,6174 Kč - 285,9913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
vysoké tolerance
M6
14.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
32.0
317,4652 Kč - 423,287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M10
20.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
40.0
486,7304 Kč - 649,0565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
vysoké tolerance
M12
25.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
40.0
400,2391 Kč - 533,5696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M12
25.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
40.0
278,8044 Kč - 371,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
vysoké tolerance
M10
20.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
40.0
241,8783 Kč - 322,4217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M6
14.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
32.0
229,9826 Kč - 287,4783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
38.0
451,2913 Kč - 564,0522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
52.0
161,3348 Kč - 215,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
vysoké tolerance
M5
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
32.0
103,5913 Kč - 129,3652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
295,1609 Kč - 393,5478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M8
18.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
32.0
284,2565 Kč - 355,3826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
38.0
  • z/ze 3
Šrouby s okem M12 130.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199555

Cenové rozmezí
768,7565 Kč - 576,6913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    130.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M16 75.0 17.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199562

Cenové rozmezí
775,20 Kč - 581,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    75.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M16 100.0 17.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199579

Cenové rozmezí
900,8478 Kč - 675,5739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M20 200.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198367

Cenové rozmezí
638,1522 Kč - 510,5217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    200.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M24 100.0 25.0 ocel tepelně zpracovaná

20198374

Cenové rozmezí
794,5304 Kč - 635,6739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    100.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Šrouby s okem M24 120.0 25.0 ocel tepelně zpracovaná

20198381

Cenové rozmezí
859,9565 Kč - 687,9652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    120.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Šrouby s okem M8 50.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199487

Cenové rozmezí
336,30 Kč - 252,287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M24 200.0 25.0 ocel tepelně zpracovaná

20198404

Cenové rozmezí
1 111,50 Kč - 889,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    200.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Šrouby s okem M6 50.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199463

Cenové rozmezí
285,9913 Kč - 214,6174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M10 75.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199517

Cenové rozmezí
423,287 Kč - 317,4652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M12 100.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199548

Cenové rozmezí
649,0565 Kč - 486,7304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M12 75.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199531

Cenové rozmezí
533,5696 Kč - 400,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    75.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M10 50.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199500

Cenové rozmezí
371,7391 Kč - 278,8044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M6 75.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199470

Cenové rozmezí
322,4217 Kč - 241,8783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    75.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M16 60.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198282

Cenové rozmezí
287,4783 Kč - 229,9826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    60.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M20 160.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198350

Cenové rozmezí
564,0522 Kč - 451,2913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    160.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M5 50.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20198411

Cenové rozmezí
215,113 Kč - 161,3348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    50.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M10 50.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198435

Cenové rozmezí
129,3652 Kč - 103,5913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M8 75.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199494

Cenové rozmezí
393,5478 Kč - 295,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    75.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M16 120.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198312

Cenové rozmezí
355,3826 Kč - 284,2565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    120.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0