Menu Vyhledávání

Šrouby s okem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.

Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.

Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.

  • Součástí je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici.
  • Jsou určeny pro rychlé uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu.
  • Používají se v automobilovém, stavebním a výrobním průmyslu.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Tolerance d1 d3 Materiál d2 l2 Koupit
395,7783 Kč - 494,6609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
46.0
153,1565 Kč - 191,5696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
451,2913 Kč - 564,0522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
52.0
284,2565 Kč - 355,3826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
38.0
312,5087 Kč - 390,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
44.0
161,3348 Kč - 215,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
vysoké tolerance
M5
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
32.0
368,5174 Kč - 460,7087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
46.0
67,1609 Kč - 84,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
standardní tolerance
M5
12.0
ocel tepelně zpracovaná
5.0
16.0
103,5913 Kč - 129,3652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
86,4913 Kč - 108,0522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
standardní tolerance
M6
14.0
ocel tepelně zpracovaná
6.0
18.0
400,2391 Kč - 533,5696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M12
25.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
40.0
101,3609 Kč - 126,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
standardní tolerance
M8
18.0
ocel tepelně zpracovaná
8.0
22.0
295,1609 Kč - 393,5478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M8
18.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
32.0
317,4652 Kč - 423,287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M10
20.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
40.0
122,6739 Kč - 153,4044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M8
18.0
ocel tepelně zpracovaná
8.0
22.0
889,20 Kč - 1 111,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0
standardní tolerance
M24
45.0
ocel tepelně zpracovaná
22.0
60.0
177,9391 Kč - 237,1696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M5
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
32.0
784,6174 Kč - 980,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
standardní tolerance
M24
45.0
ocel tepelně zpracovaná
22.0
60.0
182,40 Kč - 228,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M12
25.0
ocel tepelně zpracovaná
12.0
30.0
143,4913 Kč - 179,4261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
  • z/ze 3
Šrouby s okem M20 120.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198343

Cenové rozmezí
494,6609 Kč - 395,7783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    120.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M10 120.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198220

Cenové rozmezí
191,5696 Kč - 153,1565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    120.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M20 160.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198350

Cenové rozmezí
564,0522 Kč - 451,2913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    160.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M16 120.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198312

Cenové rozmezí
355,3826 Kč - 284,2565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    120.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M16 150.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198329

Cenové rozmezí
390,5739 Kč - 312,5087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    150.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M5 50.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20198411

Cenové rozmezí
215,113 Kč - 161,3348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    50.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M20 100.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198336

Cenové rozmezí
460,7087 Kč - 368,5174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    100.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M5 25.0 6.0 ocel tepelně zpracovaná

20198053

Cenové rozmezí
84,013 Kč - 67,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M10 50.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198435

Cenové rozmezí
129,3652 Kč - 103,5913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M6 50.0 7.0 ocel tepelně zpracovaná

20198114

Cenové rozmezí
108,0522 Kč - 86,4913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M12 75.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199531

Cenové rozmezí
533,5696 Kč - 400,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    75.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M8 60.0 9.0 ocel tepelně zpracovaná

20198169

Cenové rozmezí
126,6391 Kč - 101,3609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M8 75.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199494

Cenové rozmezí
393,5478 Kč - 295,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    75.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M10 75.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199517

Cenové rozmezí
423,287 Kč - 317,4652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M8 100.0 9.0 ocel tepelně zpracovaná

20198183

Cenové rozmezí
153,4044 Kč - 122,6739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    100.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M24 200.0 25.0 ocel tepelně zpracovaná

20198404

Cenové rozmezí
1 111,50 Kč - 889,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    200.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Šrouby s okem M5 75.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20198428

Cenové rozmezí
237,1696 Kč - 177,9391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    75.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M24 160.0 25.0 ocel tepelně zpracovaná

20198398

Cenové rozmezí
980,6478 Kč - 784,6174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    160.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Šrouby s okem M12 100.0 14.0 ocel tepelně zpracovaná

20198268

Cenové rozmezí
228,00 Kč - 182,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M10 100.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198213

Cenové rozmezí
179,4261 Kč - 143,4913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0