Vinylový povrch je trvalejším řešením pro ochranu kabelů před vibracemi a poškozením. Okolí otvoru pro šroub je bez potahu, aby bylo možné šroub pevně utáhnout. Dostupné ve 14 rozměrech pro různé průměry kabelových svazků.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková šířka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,698 Kč - 35,698 Kč | 571 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
42,0707 Kč - 42,0707 Kč | 440 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
19,4666 Kč - 19,4666 Kč | 1426 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
78,7532 Kč - 78,7532 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
81,4959 Kč - 81,4959 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
87,5493 Kč - 87,5493 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
67,4692 Kč - 69,0756 Kč | 1996 Skladem |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
79,1157 Kč - 79,1157 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
77,9109 Kč - 77,9109 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
85,9429 Kč - 85,9429 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
28,5305 Kč - 28,5305 Kč | 720 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
19,4666 Kč - 19,4666 Kč | 990 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
19,4666 Kč - 19,4666 Kč | 22 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
81,1237 Kč - 81,1237 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
84,7382 Kč - 84,7382 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
67,0676 Kč - 68,674 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
69,0756 Kč - 70,6821 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
19,7733 Kč - 19,7733 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||||
77,5092 Kč - 77,5092 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||||
26,6619 Kč - 26,6619 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku