Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 17.5 mm 5.2 mm polyamid; hliník zelená

Tato kabelová svorka pro vysoké zatížení je vyrobena z šedého, teplem stabilizovaného polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, oko je vyrobeno z eloxovaného hliníku. Používá se k upevnění svazku vodičů nebo kabelů v náročných podmínkách. Odpovídá normě MS-25281.
Nové objednací číslo:

10161906

Staré objednací číslo:

NM-11-R11

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 80,3205 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

40 160,25 Kč

500 x 80,3205 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Maximální kompatibilní průměr kabelu 17.5 mm
Celková šířka 14.1 mm
Průměr otvoru 5.2 mm
Materiál svorky polyamid tepelně stabilizovaný
Materiál vložky hliník eloxovaný
Povrchová úprava elox
Barva zelená
Nastavitelnost pevné
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid tepelně stabilizovaný; eloxovaný hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás