Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P 5/16 in 0.500 in 0.206 in polyamid

Tato kabelová svorka pro vysoké zatížení je vyrobena z šedého, teplem stabilizovaného polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, oko je vyrobeno z eloxovaného hliníku. Používá se k upevnění svazku vodičů nebo kabelů v náročných podmínkách. Odpovídá normě MS-25281.
Nové objednací číslo:

10162057

Staré objednací číslo:

NM-5-F5

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 80,3205 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

40 160,25 Kč

500 x 80,3205 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková šířka 12.7 mm
Průměr otvoru 5.2 mm
Materiál svorky polyamid tepelně stabilizovaný
Barva zelená
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid tepelně stabilizovaný; eloxovaný hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás