Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P 1-1/4 in 0.553 in 0.206 in polyamid

Tato kabelová svorka pro vysoké zatížení je vyrobena z šedého, teplem stabilizovaného polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, oko je vyrobeno z eloxovaného hliníku. Používá se k upevnění svazku vodičů nebo kabelů v náročných podmínkách. Odpovídá normě MS-25281.
Nové objednací číslo:

10161968

Staré objednací číslo:

NM-20-R20

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 68,674 Kč
1000 + 67,0676 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

6 867,40 Kč

100 x 68,674 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková šířka 14 mm
Průměr otvoru 5.2 mm
Materiál svorky polyamid tepelně stabilizovaný
Barva zelená
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid tepelně stabilizovaný; eloxovaný hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás