10161777
NE4
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 19,4666 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximum Compatible Cable Diameter | 6.4 mm |
---|---|
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.252 in |
Overall Width | 9.5 mm |
Overall Width | 0.374 in |
Hole Diameter | 5.2 mm |
Hole Diameter | 0.205 in |
Clamp Material | Aluminium Alloy 5052 H-32 |
Coating | TPV |
Colour | Black |
Mounting Method | Screw |
Adjustability | Fixed |
Operating Temperature Range | 0 - 50 °C |
Operating Temperature Range | 32 - 122 °F |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku