Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 34.9 mm 5.2 mm polyamid; hliník zelená

Tato kabelová svorka pro vysoké zatížení je vyrobena z šedého, teplem stabilizovaného polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, oko je vyrobeno z eloxovaného hliníku. Používá se k upevnění svazku vodičů nebo kabelů v náročných podmínkách. Odpovídá normě MS-25281.
Nové objednací číslo:

10161975

Staré objednací číslo:

NM-22-R22

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 68,674 Kč
1000 + 67,0676 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

6 867,40 Kč

100 x 68,674 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Maximální kompatibilní průměr kabelu 34.9 mm
Celková šířka 14.1 mm
Průměr otvoru 5.2 mm
Materiál svorky polyamid tepelně stabilizovaný
Materiál vložky hliník eloxovaný
Povrchová úprava elox
Barva zelená
Nastavitelnost pevné
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid tepelně stabilizovaný; eloxovaný hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás