Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový TR28 x 10 2000.0 ocel

Ocelové vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární, jako jsou kuličkové šrouby. Standardně se používají tam, kde je vyžadována vysoká míra preciznosti a přesnosti. Mají pravostranný závit a díky použitému materiálu jsou pevné a odolné.
Nové objednací číslo:

20153168

Staré objednací číslo:

20153168

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 4 198,8025 Kč
10 - 19 3 778,8119 Kč
20 + 3 569,0707 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 198,80 Kč

1 x 4 198,8025 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR28 x 10
Počet závitů 2.0
d1 tol. 7e 28.0
Stoupání závitu 10.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 25.094
d2 tol. 7e max 25.394
d3 tol. 7h max 22.500
l1 2000.0
Lead angle 7°12‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Hmotnost (kg) 7.80
Materiál ocel
Směr stoupání závitu pravé
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás