Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
750,4569 Kč - 1 000,448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
ocel
10.191
1 194,9792 Kč - 1 493,6868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
ocel
17.640
3 171,4054 Kč - 3 730,9383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
ocel
40.020
9 525,6207 Kč - 11 206,5002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
ocel
40.020
39 939,8252 Kč - 44 377,5672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
3000.0
ocel
91.250
810,7017 Kč - 1 013,2779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
ocel
19.114
1 781,3124 Kč - 2 095,5523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
1500.0
ocel
17.608
922,514 Kč - 1 153,2665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
ocel
19.114
610,6294 Kč - 763,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
ocel
15.640
5 964,4834 Kč - 7 017,1064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
ocel
32.547
17 925,4321 Kč - 21 088,6685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
ocel
54.935
2 925,7157 Kč - 3 442,1228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
ocel
36.020
1 678,921 Kč - 2 098,6885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
ocel
28.547
3 122,0692 Kč - 3 673,0612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
ocel
32.547
1 508,5993 Kč - 1 885,7119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
ocel
21.094
343,6185 Kč - 458,1704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
ocel
10.191
1 592,1487 Kč - 1 873,1671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
ocel
28.547
537,2448 Kč - 716,4793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
ocel
13.640
7 025,5853 Kč - 8 265,3143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
ocel
54.935
14 253,7221 Kč - 16 769,1508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
ocel
54.935
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR12 x 3 2000.0 ocel

20153014

Cenové rozmezí
1 000,448 Kč - 750,4569 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR20 x 4 1500.0 ocel

20151195

Cenové rozmezí
1 493,6868 Kč - 1 194,9792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR44 x 7 1000.0 ocel

20151669

Cenové rozmezí
3 730,9383 Kč - 3 171,4054 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR44 x 7 3000.0 ocel

20151683

Cenové rozmezí
11 206,5002 Kč - 9 525,6207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR100 x 16 3000.0 ocel

20150853

Cenové rozmezí
44 377,5672 Kč - 39 939,8252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR100 x 16
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Stoupání závitu
    16.0
  • p1
    16.0
Šroub kuličkový TR22 x 5 1000.0 ocel

20151287

Cenové rozmezí
1 013,2779 Kč - 810,7017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR20 x 8 1500.0 ocel

20151249

Cenové rozmezí
2 095,5523 Kč - 1 781,3124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR22 x 5 1000.0 ocel

20151294

Cenové rozmezí
1 153,2665 Kč - 922,514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR18 x 4 1000.0 ocel

20151140

Cenové rozmezí
763,2372 Kč - 610,6294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR36 x 6 3000.0 ocel

20151584

Cenové rozmezí
7 017,1064 Kč - 5 964,4834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR60 x 9 3000.0 ocel

20151829

Cenové rozmezí
21 088,6685 Kč - 17 925,4321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0
Šroub kuličkový TR40 x 7 1000.0 ocel

20151621

Cenové rozmezí
3 442,1228 Kč - 2 925,7157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR32 x 6 1000.0 ocel

20151522

Cenové rozmezí
2 098,6885 Kč - 1 678,921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR36 x 6 1500.0 ocel

20151553

Cenové rozmezí
3 673,0612 Kč - 3 122,0692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR24 x 5 1500.0 ocel

20151324

Cenové rozmezí
1 885,7119 Kč - 1 508,5993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR12 x 3 1000.0 ocel

20150952

Cenové rozmezí
458,1704 Kč - 343,6185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR32 x 6 1000.0 ocel

20151515

Cenové rozmezí
1 873,1671 Kč - 1 592,1487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR16 x 4 1000.0 ocel

20151096

Cenové rozmezí
716,4793 Kč - 537,2448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR60 x 9 1000.0 ocel

20151805

Cenové rozmezí
8 265,3143 Kč - 7 025,5853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0
Šroub kuličkový TR60 x 9 3000.0 ocel

20151812

Cenové rozmezí
16 769,1508 Kč - 14 253,7221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0