Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový TR40 x 7 2000.0 ocel

Ocelové vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární, jako jsou kuličkové šrouby. Standardně se používají tam, kde je vyžadována vysoká míra preciznosti a přesnosti. Mají pravostranný závit a díky použitému materiálu jsou pevné a odolné.
Nové objednací číslo:

20153410

Staré objednací číslo:

20153410

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 6 968,3527 Kč
10 - 19 6 271,4096 Kč
20 + 5 923,0806 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

6 968,35 Kč

1 x 6 968,3527 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR40 x 7
Počet závitů 1.0
d1 tol. 7e 40.0
Stoupání závitu 7.0
p1 7.0
d2 tol. 7e min 36.020
d2 tol. 7e max 36.375
d3 tol. 7h max 32.000
l1 2000.0
Lead angle 3°31‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.08
Straightness mm/300mm 0.2
Hmotnost (kg) 15.96
Materiál ocel
Směr stoupání závitu Levé
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás