Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový TR80 x 10 3000.0 ocel

Ocelové vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární, jako jsou kuličkové šrouby. Standardně se používají tam, kde je vyžadována vysoká míra preciznosti a přesnosti. Mají pravostranný závit a díky použitému materiálu jsou pevné a odolné.
Nové objednací číslo:

20152482

Staré objednací číslo:

20152482

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 41 038,0837 Kč
10 - 19 36 934,2789 Kč
20 + 34 882,4847 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

41 038,08 Kč

1 x 41 038,0837 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR80 x 10
Počet závitů 1.0
d1 tol. 7e 80.0
Stoupání závitu 10.0
p1 10.0
d2 tol. 7e min 74.425
d2 tol. 7e max 74.850
d3 tol. 7h max 69.000
l1 3000.0
Lead angle 2°27‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.4
Hmotnost (kg) 102.54
Materiál ocel
Směr stoupání závitu Levé
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás