20754891
20754891
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 8 369,6311 Kč |
| 10 - 19 | 7 532,59 Kč |
| 20 - 39 | 7 114,0695 Kč |
| 40 + | 6 277,2882 Kč |
| Velikost závitu | TR40 x 7.0 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| Stoupání závitu | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e max | 36.375 |
| d3 tol. 7h max | 32.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 3°31 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Hmotnost (kg) | 7.98 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7221001000 |