Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 503,6538 Kč - 68 827,7722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
64.425
|
||
| 853,0962 Kč - 1 137,3004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
3000.0
|
ocel
|
8.739
|
||
| 22 825,8385 Kč - 26 854,0032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
54.935
|
||
| 69 524,486 Kč - 81 793,5955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
64.425
|
||
| 18 529,3676 Kč - 21 799,2175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
32.547
|
||
| 9 058,5375 Kč - 10 657,0949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
36.020
|
||
| 7 112,3576 Kč - 8 367,3833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.640
|
||
| 23 108,9643 Kč - 27 186,9821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
36.020
|
||
| 3 174,6284 Kč - 3 734,9299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
21.094
|
||
| 11 618,5697 Kč - 13 668,8598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
23.094
|
||
| 4 552,5733 Kč - 5 356,0605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
23.094
|
||
| 4 760,0832 Kč - 5 600,1139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
26.547
|
||
| 1 390,341 Kč - 1 635,6712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.640
|
||
| 1 985,1034 Kč - 2 335,3291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
15.640
|
||
| 15 084,7532 Kč - 17 746,7616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
54.935
|
||
| 17 830,2304 Kč - 20 976,7061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
32.547
|
||
| 1 843,0447 Kč - 2 303,6819 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
3000.0
|
ocel
|
15.640
|
||
| 705,3352 Kč - 881,5575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
ocel
|
17.640
|
||
| 39 939,8252 Kč - 44 377,5672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
3000.0
|
ocel
|
91.250
|
||
| 634,4298 Kč - 845,9189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
ocel
|
15.640