Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 768,038 Kč - 3 256,5167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
25.094
|
||
| 8 788,0557 Kč - 10 338,9131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
ocel
|
36.020
|
||
| 2 654,986 Kč - 3 318,6705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
ocel
|
28.547
|
||
| 7 168,1399 Kč - 8 433,2436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1500.0
|
ocel
|
45.468
|
||
| 709,0541 Kč - 945,4219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
ocel
|
10.191
|
||
| 1 555,7043 Kč - 1 944,7295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
19.058
|
||
| 1 611,4865 Kč - 2 014,2961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
ocel
|
21.094
|
||
| 4 581,3322 Kč - 5 389,7034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 12
|
3000.0
|
ocel
|
26.547
|
||
| 13 168,076 Kč - 15 491,7622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
1000.0
|
ocel
|
86.250
|
||
| 39 514,3927 Kč - 46 487,4034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
3000.0
|
ocel
|
86.250
|
||
| 5 363,275 Kč - 6 309,7506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
3000.0
|
ocel
|
28.547
|
||
| 3 376,9319 Kč - 3 972,996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
3000.0
|
ocel
|
21.094
|
||
| 1 523,4745 Kč - 1 792,1961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 12
|
1000.0
|
ocel
|
26.058
|
||
| 4 233,499 Kč - 4 980,5717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
ocel
|
26.547
|
||
| 793,3472 Kč - 1 057,7549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 6
|
1500.0
|
ocel
|
12.164
|
||
| 996,3945 Kč - 1 245,6419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 8
|
1500.0
|
ocel
|
13.608
|
||
| 1 720,8197 Kč - 2 151,1485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
21.094
|
||
| 2 013,1185 Kč - 2 516,3734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1500.0
|
ocel
|
23.094
|
||
| 29 369,9613 Kč - 34 552,991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
64.425
|
||
| 1 568,8441 Kč - 1 960,9807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
ocel
|
13.640