Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20150419
20150419
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 3 734,9299 Kč |
| 10 - 19 | 3 361,5608 Kč |
| 20 + | 3 174,6284 Kč |
| Velikost závitu | TR24 x 5 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 24.0 |
| Stoupání závitu | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 21.094 |
| d2 tol. 7e max | 21.394 |
| d3 tol. 7h max | 18.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°17‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Hmotnost (kg) | 2.78 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |