Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20150747
20150747
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 26 854,0032 Kč |
| 10 - 19 | 24 168,5787 Kč |
| 20 + | 22 825,8385 Kč |
| Velikost závitu | TR60 x 9 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 60.0 |
| Stoupání závitu | 9.0 |
| p1 | 9.0 |
| d2 tol. 7e min | 54.935 |
| d2 tol. 7e max | 55.360 |
| d3 tol. 7h max | 50.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 2°58‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.15 |
| Hmotnost (kg) | 27.73 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |