20150853
20150853
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 44 377,5672 Kč |
| 10 + | 39 939,8252 Kč |
| Velikost závitu | TR100 x 16 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 100.0 |
| Stoupání závitu | 16.0 |
| p1 | 16.0 |
| d2 tol. 7e min | 91.250 |
| d2 tol. 7e max | 91.810 |
| d3 tol. 7h max | 82.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 3°11' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 1.0 |
| Hmotnost (kg) | 153.00 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |