Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
6 604,1196 Kč - 7 769,5095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
ocel nerezavějící AISI 316
13.640
1 972,2116 Kč - 2 465,3388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
8739.0
2 366,6539 Kč - 2 784,376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
ocel nerezavějící AISI 316
17.640
1 463,9735 Kč - 1 830,1156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.191
3 174,6284 Kč - 3 734,9299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
ocel nerezavějící AISI 316
21.094
9 826,8447 Kč - 11 560,8909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
ocel nerezavějící AISI 316
21.094
3 682,1227 Kč - 4 602,8021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
ocel nerezavějící AISI 316
8739.0
11 618,5697 Kč - 13 668,8598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
ocel nerezavějící AISI 316
23.094
6 988,1492 Kč - 8 221,4074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
ocel nerezavějící AISI 316
32.547
26 171,2845 Kč - 30 789,6499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
ocel nerezavějící AISI 316
36.020
5 146,3441 Kč - 6 054,5779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.191
45 264,4245 Kč - 53 252,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
ocel nerezavějící AISI 316
54.935
17 830,2304 Kč - 20 976,7061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
ocel nerezavějící AISI 316
32.547
13 557,064 Kč - 15 949,5476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
ocel nerezavějící AISI 316
26.547
4 760,0832 Kč - 5 600,1139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
ocel nerezavějící AISI 316
26.547
6 475,4486 Kč - 7 618,1165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
ocel nerezavějící AISI 316
28.547
2 241,7017 Kč - 2 802,0527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
3000.0
ocel
15.608
1 467,9402 Kč - 1 834,9625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
1000.0
ocel
23.058
1 520,7474 Kč - 1 900,8227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
ocel
19.114
1 645,4517 Kč - 2 056,7774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
1000.0
ocel
25.058
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR16 x 4 3000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150280

Cenové rozmezí
7 769,5095 Kč - 6 604,1196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR10 x 2 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150136

Cenové rozmezí
2 465,3388 Kč - 1 972,2116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • p1
    2.0
Šroub kuličkový TR20 x 4 1000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150334

Cenové rozmezí
2 784,376 Kč - 2 366,6539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR14 x 3 1000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150228

Cenové rozmezí
1 830,1156 Kč - 1 463,9735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR24 x 5 1000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150419

Cenové rozmezí
3 734,9299 Kč - 3 174,6284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR24 x 5 3000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150440

Cenové rozmezí
11 560,8909 Kč - 9 826,8447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR10 x 2 3000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150150

Cenové rozmezí
4 602,8021 Kč - 3 682,1227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • p1
    2.0
Šroub kuličkový TR26 x 5 3000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150471

Cenové rozmezí
13 668,8598 Kč - 11 618,5697 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR36 x 6 1000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150617

Cenové rozmezí
8 221,4074 Kč - 6 988,1492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR40 x 7 3000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150693

Cenové rozmezí
30 789,6499 Kč - 26 171,2845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR12 x 3 3000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150204

Cenové rozmezí
6 054,5779 Kč - 5 146,3441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR60 x 9 3000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150785

Cenové rozmezí
53 252,1597 Kč - 45 264,4245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0
Šroub kuličkový TR36 x 6 3000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150631

Cenové rozmezí
20 976,7061 Kč - 17 830,2304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR30 x 6 3000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150549

Cenové rozmezí
15 949,5476 Kč - 13 557,064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR30 x 6 1000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150525

Cenové rozmezí
5 600,1139 Kč - 4 760,0832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR32 x 6 1000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150587

Cenové rozmezí
7 618,1165 Kč - 6 475,4486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR18 x 8 3000.0 ocel

20152277

Cenové rozmezí
2 802,0527 Kč - 2 241,7017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR26 x 10 1000.0 ocel

20152321

Cenové rozmezí
1 834,9625 Kč - 1 467,9402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR22 x 5 1500.0 ocel

20152055

Cenové rozmezí
1 900,8227 Kč - 1 520,7474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR28 x 10 1000.0 ocel

20152345

Cenové rozmezí
2 056,7774 Kč - 1 645,4517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0