Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20150150
20150150
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 4 602,8021 Kč |
| 10 - 19 | 4 142,512 Kč |
| 20 - 49 | 3 912,4413 Kč |
| 50 + | 3 682,1227 Kč |
| Velikost závitu | TR10 x 2 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 10.0 |
| Stoupání závitu | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e min | 8739.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7500.0 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°07‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Hmotnost (kg) | 1.44 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |