Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 768,038 Kč - 3 256,5167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
25.094
|
||
| 17 559,7486 Kč - 20 658,5102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
74.425
|
||
| 3 376,9319 Kč - 3 972,996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
3000.0
|
ocel
|
21.094
|
||
| 1 523,4745 Kč - 1 792,1961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 12
|
1000.0
|
ocel
|
26.058
|
||
| 2 253,6019 Kč - 2 651,23 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 8
|
2000.0
|
ocel
|
17.608
|
||
| 2 384,2563 Kč - 2 804,9038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
1000.0
|
ocel
|
28.507
|
||
| 912,1014 Kč - 1 215,9905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
2000.0
|
ocel
|
12.191
|
||
| 30 230,9909 Kč - 35 565,9838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
54.935
|
||
| 26 684,7289 Kč - 29 649,6695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
2000.0
|
ocel
|
111.25
|
||
| 2 331,4491 Kč - 2 914,3857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1500.0
|
ocel
|
26.547
|
||
| 4 806,1965 Kč - 5 654,2847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.640
|
||
| 8 464,5188 Kč - 9 958,2924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
28.547
|
||
| 4 907,8441 Kč - 5 774,0305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
21.094
|
||
| 2 883,8171 Kč - 3 392,7989 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
1000.0
|
ocel
|
35.977
|
||
| 29 295,585 Kč - 32 550,5125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
1500.0
|
ocel
|
111.25
|
||
| 1 463,4777 Kč - 1 829,2603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
ocel
|
26.547
|
||
| 1 106,7193 Kč - 1 383,3496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
ocel
|
13.640
|
||
| 38 177,3548 Kč - 44 914,5988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
64.425
|
||
| 21 439,4643 Kč - 25 222,7941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
54.935
|
||
| 27 089,5839 Kč - 31 870,014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
2000.0
|
ocel
|
83.365