Menu Vyhledávání

Šrouby s přestavitelnou výškou – s kulovou vyrovnávací podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.

Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.

Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.

  • Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu.
  • Určeny pro sestavy s omezeným prostorem.
  • Používají se v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 116
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 pro šroub d1 Materiál d2 d3 h1 Koupit
1 423,2652 Kč - 1 897,6044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
M4
25.0
ocel nerezavějící
4.5
M15x1.0
26.0
1 324,6304 Kč - 1 766,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
M4
25.0
ocel
4.5
M15x1.0
31.0
2 273,0609 Kč - 3 030,6652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
M24
70.0
ocel
33.0
M50x1.5
71.0
1 820,0348 Kč - 2 426,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
M20
58.0
ocel
22.0
M40x1.5
62.0
1 820,0348 Kč - 2 426,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
M16
58.0
ocel
17.5
M40x1.5
62.0
1 501,3304 Kč - 2 001,6913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
M6
25.0
ocel nerezavějící
6.6
M15x1.0
31.0
2 221,017 Kč - 2 961,2739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
M24
58.0
ocel nerezavějící
26.0
M40x1.5
62.0
7 563,652 Kč - 10 084,787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
M24
70.0
ocel nerezavějící
33.0
M50x1.5
71.0
1 841,3478 Kč - 2 454,9652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0
M10
45.0
ocel nerezavějící
11.0
M30x1.5
48.0
1 857,4565 Kč - 2 476,5261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0
M12
45.0
ocel nerezavějící
13.5
M30x1.5
48.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
M20
58.0
ocel
22.0
M40x1.5
102.0
1 871,335 Kč - 2 495,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
M6
25.0
ocel nerezavějící
6.5
M15x1.0
50.0
3 079,983 Kč - 4 106,4783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
M16
58.0
ocel nerezavějící
17.5
M40x1.5
102.0
4 202,883 Kč - 5 603,8435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
123.0
M24
70.0
ocel nerezavějící
26.0
M50x1.5
83.0
2 612,335 Kč - 3 482,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0
M20
58.0
ocel nerezavějící
26.0
M40x1.5
70.0
1 871,335 Kč - 2 495,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
M5
25.0
ocel nerezavějící
5.5
M15x1.0
50.0
2 612,335 Kč - 3 482,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0
M24
58.0
ocel nerezavějící
26.0
M40x1.5
70.0
4 607,087 Kč - 6 142,8652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
M30
70.0
ocel nerezavějící
33
M50x1.5
123.0
1 520,413 Kč - 2 027,2174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
M6
25.0
ocel nerezavějící
6.6
M15x1.0
35.0
1 520,413 Kč - 2 027,2174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
M4
25.0
ocel nerezavějící
4.5
M15x1.0
35.0
  • z/ze 6
Seřizovače přesné M4 25.0 26.0 ocel nerezavějící

20199937

Cenové rozmezí
1 897,6044 Kč - 1 423,2652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M4
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Seřizovače přesné M4 25.0 31.0 ocel

20199951

Cenové rozmezí
1 766,2565 Kč - 1 324,6304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M4
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Seřizovače přesné M24 70.0 71.0 ocel

20200084

Cenové rozmezí
3 030,6652 Kč - 2 273,0609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Seřizovače přesné M20 58.0 62.0 ocel

20200053

Cenové rozmezí
2 426,713 Kč - 1 820,0348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Seřizovače přesné M16 58.0 62.0 ocel

20200046

Cenové rozmezí
2 426,713 Kč - 1 820,0348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Seřizovače přesné M6 25.0 31.0 ocel nerezavějící

20200121

Cenové rozmezí
2 001,6913 Kč - 1 501,3304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M24 58.0 62.0 ocel nerezavějící

20200213

Cenové rozmezí
2 961,2739 Kč - 2 221,017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Seřizovače přesné M24 70.0 71.0 ocel nerezavějící

20200237

Cenové rozmezí
10 084,787 Kč - 7 563,652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Seřizovače přesné M10 45.0 48.0 ocel nerezavějící

20200169

Cenové rozmezí
2 454,9652 Kč - 1 841,3478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Seřizovače přesné M12 45.0 48.0 ocel nerezavějící

20200176

Cenové rozmezí
2 476,5261 Kč - 1 857,4565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M12
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Seřizovače přesné M20 58.0 102.0 ocel

20596873


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Seřizovače přesné M6 25.0 50.0 ocel nerezavějící

20201883

Cenové rozmezí
2 495,113 Kč - 1 871,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Seřizovače přesné M16 58.0 102.0 ocel nerezavějící

20201944

Cenové rozmezí
4 106,4783 Kč - 3 079,983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Seřizovače přesné M24 70.0 83.0 ocel nerezavějící

20201845

Cenové rozmezí
5 603,8435 Kč - 4 202,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Seřizovače přesné M20 58.0 70.0 ocel nerezavějící

20201821

Cenové rozmezí
3 482,9478 Kč - 2 612,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Seřizovače přesné M5 25.0 50.0 ocel nerezavějící

20201876

Cenové rozmezí
2 495,113 Kč - 1 871,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Seřizovače přesné M24 58.0 70.0 ocel nerezavějící

20201838

Cenové rozmezí
3 482,9478 Kč - 2 612,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Seřizovače přesné M30 70.0 123.0 ocel nerezavějící

20201999

Cenové rozmezí
6 142,8652 Kč - 4 607,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    29.0
  • d1
    70.0
Seřizovače přesné M6 25.0 35.0 ocel nerezavějící

20201760

Cenové rozmezí
2 027,2174 Kč - 1 520,413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M4 25.0 35.0 ocel nerezavějící

20201746

Cenové rozmezí
2 027,2174 Kč - 1 520,413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M4
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5