20201944
20201944
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 4 106,4783 Kč |
| 5 - 9 | 3 695,8304 Kč |
| 10 - 19 | 3 490,6304 Kč |
| 20 + | 3 079,983 Kč |
| pro šroub | M16 |
|---|---|
| h1 | 102.0 |
| h2 | 70.0 |
| h3 | 32.0 |
| d1 | 58.0 |
| d2 | 17.5 |
| d3 | M40x1.5 |
| a | 4° |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 92.9 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 148.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |