20201999
20201999
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 6 142,8652 Kč |
| 5 - 9 | 5 528,5044 Kč |
| 10 - 19 | 5 221,4478 Kč |
| 20 + | 4 607,087 Kč |
| pro šroub | M30 |
|---|---|
| h1 | 123.0 |
| h2 | 80.0 |
| h3 | 29.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 33 |
| d3 | M50x1.5 |
| a | 4° |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 20.6 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 225.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |