20200237
20200237
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 10 084,787 Kč |
| 5 - 9 | 9 076,3826 Kč |
| 10 - 19 | 8 572,0565 Kč |
| 20 + | 7 563,652 Kč |
| pro šroub | M24 |
|---|---|
| h1 | 71.0 |
| h2 | 61.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 33.0 |
| d3 | M50x1.5 |
| a | 4° |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 97.3 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 225.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |