20199937
20199937
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 897,6044 Kč |
5 - 9 | 1 707,7696 Kč |
10 - 19 | 1 612,8522 Kč |
20 + | 1 423,2652 Kč |
pro šroub | M4 |
---|---|
h1 | 26.0 |
h2 | 22.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 24.1 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 27.1 |
Materiál | ocel nerezavějící |