20596873
20596873
| Množství | Jednotková cena |
|---|
| pro šroub | M20 |
|---|---|
| h1 | 102.0 |
| h2 | 70.0 |
| h3 | 32.0 |
| d1 | 58.0 |
| d2 | 22.0 |
| d3 | M40x1.5 |
| a | 4° |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 90.0 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 210.0 |
| Materiál | ocel |