Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.
Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | d2 | d3 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 204,93 Kč - 1 606,6565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
M5
|
25.0
|
ocel
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 1 446,065 Kč - 1 928,087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
79.0
|
M12
|
45.0
|
ocel
|
13.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 1 727,348 Kč - 2 303,0478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
102.0
|
M20
|
58.0
|
ocel
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 2 369,961 Kč - 3 160,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
123.0
|
M24
|
70.0
|
ocel
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 1 204,93 Kč - 1 606,6565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
M6
|
25.0
|
ocel
|
6.6
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 1 721,648 Kč - 2 295,3652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
102.0
|
M16
|
58.0
|
ocel
|
22.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 1 727,348 Kč - 2 303,0478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
102.0
|
M24
|
58.0
|
ocel
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 2 369,961 Kč - 3 160,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
123.0
|
M30
|
70.0
|
ocel
|
33.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 1 646,804 Kč - 2 195,7391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
43.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
11.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 2 369,961 Kč - 3 160,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
123.0
|
M20
|
70.0
|
ocel
|
22.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 1 486,213 Kč - 1 981,6174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
M6
|
25.0
|
ocel
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 1 847,791 Kč - 2 463,6391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
M10
|
45.0
|
ocel
|
11.0
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 1 413,8478 Kč - 1 884,9652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
M10
|
45.0
|
ocel
|
11.0
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 1 245,078 Kč - 1 660,187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.0
|
M6
|
32.0
|
ocel
|
6.6
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 1 446,065 Kč - 1 928,087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
79.0
|
M10
|
45.0
|
ocel
|
11.0
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 1 646,804 Kč - 2 195,7391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
43.0
|
M6
|
32.0
|
ocel
|
6.6
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 2 209,37 Kč - 2 945,6609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
M24
|
58.0
|
ocel
|
26.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
| 1 486,213 Kč - 1 981,6174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
M4
|
25.0
|
ocel
|
4.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 1 742,713 Kč - 2 323,6174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
M10
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
11.0
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 2 105,2826 Kč - 2 806,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
M24
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0