20200954
20200954
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 981,6174 Kč |
| 5 - 9 | 1 783,3565 Kč |
| 10 - 19 | 1 684,4739 Kč |
| 20 + | 1 486,213 Kč |
| pro šroub | M6 |
|---|---|
| h1 | 50.0 |
| h2 | 35.0 |
| h3 | 15.0 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 6.5 |
| d3 | M15x1.0 |
| a | 4° |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 30.7 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 40.0 |
| Materiál | ocel |