20201432
20201432
Množství | Jednotková cena |
---|
pro šroub | M10 |
---|---|
h1 | 41.0 |
h2 | 34.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M30x1.5 |
a | 4° |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 64.0 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 84.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku