Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.
Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | d2 | d3 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 805,596 Kč - 6 407,5435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
M24
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
| 3 079,983 Kč - 4 106,4783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
M16
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
17.5
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
| 4 202,883 Kč - 5 603,8435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
123.0
|
M24
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 1 520,413 Kč - 2 027,2174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
M5
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 1 598,478 Kč - 2 131,3044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.0
|
M10
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
11.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 1 520,413 Kč - 2 027,2174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
M6
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
6.6
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 1 871,335 Kč - 2 495,113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
M6
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 4 607,087 Kč - 6 142,8652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
M30
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
33
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
| 4 202,883 Kč - 5 603,8435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
123.0
|
M20
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
22.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 1 324,6304 Kč - 1 766,2565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
M6
|
25.0
|
ocel
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 1 324,6304 Kč - 1 766,2565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
M5
|
25.0
|
ocel
|
5.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 1 399,7217 Kč - 1 866,3783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
M6
|
32.0
|
ocel
|
6.6
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 1 509,2609 Kč - 2 012,3478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
M5
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
5.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 1 399,7217 Kč - 1 866,3783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
M8
|
32.0
|
ocel
|
9.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 2 273,0609 Kč - 3 030,6652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
61.0
|
M24
|
70.0
|
ocel
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 1 555,1087 Kč - 2 073,313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0
|
M12
|
45.0
|
ocel
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 1 324,6304 Kč - 1 766,2565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
M4
|
25.0
|
ocel
|
4.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 1 555,1087 Kč - 2 073,313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0
|
M16
|
45.0
|
ocel
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 7 563,652 Kč - 10 084,787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
61.0
|
M24
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 1 256,9739 Kč - 1 676,0478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.0
|
M6
|
32.0
|
ocel
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi