20201753
20201753
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 027,2174 Kč |
| 5 - 9 | 1 824,4957 Kč |
| 10 - 19 | 1 723,1348 Kč |
| 20 + | 1 520,413 Kč |
| pro šroub | M5 |
|---|---|
| h1 | 35.0 |
| h2 | 50.0 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | M15x1.0 |
| a | 4° |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 22.2 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 27.1 |
| Materiál | ocel nerezavějící |