20201784
20201784
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 131,3044 Kč |
| 5 - 9 | 1 918,1739 Kč |
| 10 - 19 | 1 811,6087 Kč |
| 20 + | 1 598,478 Kč |
| pro šroub | M10 |
|---|---|
| h1 | 43.0 |
| h2 | 63.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| a | 4° |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 23.4 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 43.4 |
| Materiál | ocel nerezavějící |