Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.
Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | d2 | d3 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
M16
|
45.0
|
ocel
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
M20
|
70.0
|
ocel
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
M30
|
70.0
|
ocel
|
33.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
M24
|
70.0
|
ocel
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
| 1 555,6044 Kč - 2 074,0565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
M24
|
58.0
|
ocel
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 1 256,9739 Kč - 1 676,0478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.0
|
M6
|
32.0
|
ocel
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 1 347,6783 Kč - 1 796,7391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
M6
|
25.0
|
ocel
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 1 518,9261 Kč - 2 025,2348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
M16
|
45.0
|
ocel
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 1 256,9739 Kč - 1 676,0478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.0
|
M8
|
32.0
|
ocel
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 1 697,113 Kč - 2 262,6522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
M20
|
58.0
|
ocel
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 1 443,587 Kč - 1 924,8652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 2 010,613 Kč - 2 680,7348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
M20
|
70.0
|
ocel
|
22.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 2 010,613 Kč - 2 680,7348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
M30
|
70.0
|
ocel
|
33.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 2 010,613 Kč - 2 680,7348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
M24
|
70.0
|
ocel
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 1 501,0826 Kč - 2 001,4435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.0
|
M6
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 2 105,2826 Kč - 2 806,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
M20
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 2 963,0087 Kč - 3 950,5956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
M24
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 1 413,8478 Kč - 1 884,9652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
M12
|
45.0
|
ocel
|
13.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 1 646,804 Kč - 2 195,7391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
43.0
|
M8
|
32.0
|
ocel
|
9.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 1 423,2652 Kč - 1 897,6044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
M6
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0