20596910
20596910
| Množství | Jednotková cena |
|---|
| pro šroub | M24 |
|---|---|
| h1 | 123.0 |
| h2 | 80.0 |
| h3 | 43.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 26.0 |
| d3 | M50x1.5 |
| a | 4° |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 157.0 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 330.0 |
| Materiál | ocel |