20597085
20597085
Množství | Jednotková cena |
---|
pro šroub | M20 |
---|---|
h1 | 123.0 |
h2 | 80.0 |
h3 | 43.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 210.0 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 330.0 |
Materiál | ocel |