Plastové šrouby s šestihrannou hlavou s podložkou a drážkou Torx jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. Montáž pomocí nářadí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9801 Kč - 1,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0723 Kč - 1,0723 Kč | 39000 Skladem |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,1044 Kč - 1,1044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1055 Kč - 2,1055 Kč | 10500 Skladem |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2075 Kč - 1,2075 Kč | 13000 Skladem |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8825 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0723 Kč - 1,0723 Kč | 18238 Skladem |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,9445 Kč - 13,9445 Kč | 1000 Skladem |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,2075 Kč - 1,2075 Kč | 16000 Skladem |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9383 Kč - 1,9383 Kč | 1000 Skladem |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1588 Kč - 1,1588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2368 Kč - 1,2368 Kč | 10000 Skladem |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,1613 Kč - 2,1613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,6912 Kč - 2,6912 Kč | 17165 Skladem |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2589 Kč - 2,2589 Kč | 37000 Skladem |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1406 Kč - 1,1406 Kč | 2000 Skladem |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,6297 Kč - 11,6297 Kč | 4143 Skladem |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,5181 Kč - 11,5181 Kč | 230 Skladem |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,0079 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,3079 Kč - 1,3079 Kč | 22430 Skladem |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm